Gyűjtősínkarom csatlakozó komponensekhez

Cikkszám: SV 9676832

Csavarkötésekkel kombinálva a csatlakozóelemek, pl. sarokösszekötő mechanikus kötéséhez használható.

Cikkszám:
SV 9676832
Termékleírás
Csatlakozó komponensek, pl. csatlakozó elemek mechanikus összekötéséhez. 10 mm sínvastagsághoz alkalmas.
Anyag
Nemesacél
Szerelési utasítás
A szükséges csavarhosszt a B gyűjtősínszélességnek megfelelően kell kiválasztani, tehát Hossz = B + rögzítési méret. A csavarokat a csomag nem tartalmazza.
Rögzítési méret
40 mm
Number of busbars
2
Csomagolási egység
8 db
Nettó tömeg
0,248 kg
Bruttó tömeg
0,256 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177625907
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV KAPOCS M10-ES ANYÁVAL, FLAT-PLS-HEZ
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen