NH-szakaszolókapcsoló elektronikus biztosítófelügyelettel

Cikkszám: SV 9677080

3 pólusú, 185 mm középtávolságú sínrendszerekhez.

Cikkszám:
SV 9677080
Kivitel
3 pólusú, kapcsolható
Működési elv
A kezelőtől független kapcsolás automatikus pillanatkapcsolóval
Az érintkezések biztos leválasztása kettős megszakítással
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Érintkezőpályák: részben ezüsttel bevont keményréz
Szín
Sín: RAL 7035
Fedél: RAL 7001
Fogantyú: RAL 7016
NH-méret
00
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
185 mm
Kábelkivezetés
alul
Csatlakozás módja (elektromos)
M8 csavar
Installation type
Csíptetős rögzítés
Pólusok száma
3-pólusú
Névleges üzemi feszültség
400 V, 3~
Névleges üzemi áramerősség max.
160 A
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
Fali beszerelésre
Igen
Méret
Szélesség: 50 mm
Magasság: 860 mm
Körvezetők csatlakozása
1,5 ‐ 95 mm²
Megfelelő gyűjtősínekhez
Magasság: 10 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
5 kg
Bruttó tömeg
5,48 kg
Réz tartalom (kg/db)
1,072
Vámtarifaszám
85043129
EAN
4028177806726
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Termékleírás
SV NH-szakaszolókapcsoló elektronikus biztosítófelügyelettel, Gr.00, 160 A
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions