Csatlakozótér-takarólap NH biztosítós szakaszolókapcsolókhoz/NH szakaszolókapcsolókhoz

Cikkszám: SV 9677405

Az érintésvédelem biztosításához a kábelcsatlakozás területén.

Cikkszám:
SV 9677405
Termékleírás
Bővíthető csatlakozótér-fedél az érintésvédelem biztosításához a kábelcsatlakozás területén hosszú préshüvelyes kábelsaruk használata esetén.
Anyag
Polikarbonát
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Következő méretekhez:
00
Az alábbi cikkszámokhoz
9677.000
9677.010
9677.015
9677.025
Kábelkivezetés
felül
Megjegyzés
Az NH biztosítós szakaszolókapcsolók felső kábelkivezetéssel történő alkalmazása esetén a csatlakozótér-fedél használata kötelező
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,1 kg
Bruttó tömeg
0,19 kg
Vámtarifaszám
85472000
EAN
4028177705142
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Termékleírás
SV CSATLAKOZÓTÉR TAKARÁS FENT NH00 185MM
Dokumentációk
Leírás