Takaróléc NH biztosítós szakaszolókapcsolókhoz/NH szakaszolókapcsolókhoz

Cikkszám: SV 9677407

Az elülső oldali érintésvédelmi fedél egyedi felhasználásához a felfekvőfelület létrehozásához.

Cikkszám:
SV 9677407
Termékleírás
Az elülső oldali érintésvédelmi fedél egyedi felhasználásához a felfekvőfelület létrehozásához. A felszerelés oldalt, az NH szakaszolósor házára történik.
Anyag
Kemény PVC
Szín
RAL 7035
Következő méretekhez:
00 - 3
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
0,2 kg
Vámtarifaszám
85389099
EAN
4028177806894
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Termékleírás
SVTakaróléc (185 mm)