Érintésvédelmi fedelek 185 mm-es sínrendszerhez

Cikkszám: SV 9677570

A gyűjtősínrendszer-felépítmény hátsó és elülső oldali érintésvédelméhez.

Cikkszám:
SV 9677570
Termékleírás
A gyűjtősínrendszer-felépítmény hátsó és elülső oldali érintésvédelméhez.
Anyag
Fenéklemez: polifenil-éter (PPE)
Záróprofil: polifenil-éter (PPE)
Takaróprofil: poliamid
Középső takaróelem: poliamid
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
50 mm széles takaróprofil bevágásokkal
100 mm széles takaróprofilok bevágásokkal
Fenéktálcák
Záróprofilok
Középső takarás gyűjtősíntartókhoz
Megfelelő a szélességhez
= 1 000 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
4,54 kg
Bruttó tömeg
4,99 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177705432
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Termékleírás
SV ÉRINTÉSVÉDELMI BURKOLAT, 1000MM
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Dokumentációk
Leírás