Készülékadapter csavarrögzítés

Cikkszám: SV 9677705

ABB, Eaton, Schneider Electric és Siemens gyártmányú légmegszakítókhoz. 185 mm középtávolságú sínrendszerekhez.

Cikkszám:
SV 9677705
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
185 mm
Kábelkivezetés
alul
Installation type
Csavarrögzítés
Pólusok száma
3-pólusú
Névleges áram max.
1 000 A
Névleges üzemi feszültség
690 V, 3~
Megjegyzés
Kábelkivezetés: Kapcsolókimenet, ill. a kapcsolóberendezésből kimenő vezetékként
Elülső csavaros csatlakozással rendelkező kapcsolóberendezések alkalmazásához
Perforált gyűjtősínekre történő rögzítéshez. Figyelembe kell venni, hogy a berendezés területén nincs takaróprofil felszerelve.
Méret
Szélesség: 300 mm
Magasság: 652 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
Magasság: 10 mm
A következő gyártmányokhoz (típushoz)
ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A)
Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A)
Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
Siemens (3VA27 - 800 A/1000 A)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
13,8 kg
Bruttó tömeg
14,35 kg
Réz tartalom (kg/db)
7,814
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177707085
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Termékleírás
SV KÉSZÜLÉK ADAPTER 1000A,690V,CSAVAR.
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions