Kábelbevezető nyílások lezárásához.
- Cikkszám:
- SV 9683040
- Termékleírás
- Kábelbevezető nyílások lezárásához.
- Anyag
- PVC, 3 mm,
- Szín
- RAL 7045 szerű
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Szélesség: 152 mm
Magasság: 48 mm - Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 0,3 kg
- Bruttó tömeg
- 0,453 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177938977
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Műanyag bevezető lemez, BH: 152x48 mm, funkcionális tér oldalfalhoz (VX)
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat UK
- Dokumentációk
- Leírás