Tartólemez kábelcsatlakozó térhez

Cikkszám: SV 9683210

Kábelcsatlakozó rendszerek Maxi-PLS gyűjtősínekkel történő felépítéséhez.

Cikkszám:
SV 9683210
Termékleírás
A Maxi-PLS gyűjtősínek felszereléséhez, homloktartóval a kábelcsatlakozó térben.
Anyag
Acéllemez, 1,5 mm
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Magasság: 375 mm
Mélység: 743 mm
Használható
Mélység: = 800 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
7,18 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177936126
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Tartólemez kábelcsatlakozó térhez, VX Mélység: 800 mm, BT:375x743mm
Jóváhagyások
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás