Nyitott teljesítménykapcsolók (ACB) felépítéséhez funkcionális terekben.
- Cikkszám:
- SV 9683312
- Termékleírás
- Nyitott légmegszakítók (ACB) felépítéséhez funkciós terekben.
- Anyag
- Acéllemez, 2,5 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Hossz
- 1 096 mm
- Méret
- Hossz: 1.096 mm
- Használható
- Szélesség: = 1.200 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 5,56 kg
- Bruttó tömeg
- 5,76 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 21,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177937550
- ETIM 9
- EC002936
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Légmegszakító tartósín ACB VX-hez(B: 1200 mm)
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat UK
- Dokumentációk
- Leírás