Műanyag bevezető lemez funkcionális tér felosztókhoz

Cikkszám: SV 9683504

A funkcionális tér osztók lefedéséhez, átvezetéssel.

Cikkszám:
SV 9683504
Termékleírás
A funkcionális tér osztók lefedéséhez, átvezetéssel.
Anyag
ABS
Szín
RAL 9005 szerű
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Szélesség: 250 mm
Magasság: 251 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
0,58 kg
Bruttó tömeg
0,608 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177937734
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Műanyag bevezető lemez funkcionális tér felosztókhoz (B: 400 mm)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás