Műanyag bevezető lemez funkcionális tér felosztókhoz

Cikkszám: SV 9683506

A funkcionális tér osztók lefedéséhez, átvezetéssel.

Cikkszám:
SV 9683506
Termékleírás
A funkcionális tér osztók lefedéséhez, átvezetéssel.
Anyag
ABS
Szín
RAL 9005 szerű
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Szélesség: 450 mm
Magasság: 251 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
0,98 kg
Bruttó tömeg
1,04 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177937703
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Műanyag bevezető lemez funkcionális tér felosztókhoz (B: 600 mm)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás