Rész-szerelőlap funkcionális tér oldalfalhoz

Cikkszám: SV 9683561

Átvezetéssel és anélkül, a funkcionális tér oldalfalhoz történő közvetlen rögzítéshez.

Cikkszám:
SV 9683561
Kivitel
szigetelőanyagból készült átvezetéssel
Termékleírás
A funkcionális tér oldalfalára történő közvetlen rögzítéshez belső felosztás céljából. Univerzális belső kiépítés kapcsoló- és vezérlőkészülékek számára. További szerelősíkok létrehozása. Funkcionális tér elválasztókkal és oldalfalakkal együtt a Forma 1 - 4 szerinti elválasztás lehetséges.
Anyag
Acéllemez, 2 mm
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Tartó-szögidommal és rögzítési segédanyagokkal együtt.
Funkcionális tér magasság
150 mm
Méret
Szélesség: 502 mm
Magasság: 143 mm
Használható
Szélesség: = 600 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,76 kg
Bruttó tömeg
1,86 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
7,1 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177935204
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Rész-szerelőlap, Szé*Mag: 502x143 mm, Kábelátvez., VX szekrényhez (B: 600 mm)
Dokumentációk
Leírás