E-Cu hosszösszekötő gyűjtősín-sorolásokhoz

Cikkszám: SV 9686210

A fő gyűjtősínrendszer szekrények közötti összekapcsolásához.

Cikkszám:
SV 9686210
Kivitel
30 x 10 mm-es főgyűjtősínhez
Termékleírás
A fő gyűjtősínrendszer szekrények közötti összekötéséhez.
Anyag
E-Cu
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Hossz
195 mm
Sínek vezetékekként
1
Keresztmetszet
35 mm x 10 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,59 kg
Bruttó tömeg
0,758 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,59
Vámtarifaszám
74198090
EAN
4028177936232
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
E-Cu hosszösszekötő gyűjtősínekhez, E-Cu gyűjtősín keresztmetszet: 10 x 35 mm
Jóváhagyások
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Quick guide
Safety instructions