E-Cu PE/PEN gyűjtősín VX rendszerhez

Cikkszám: SV 9686588

A DIN EN 13 601 szerint. Integrált furatokkal.

Cikkszám:
SV 9686588
Termékleírás
Integrált furatokkal.
Anyag
E-Cu
Ø hole
11,5 mm
Méret
Hossz: 700 mm
Használható
Szélesség: = 800 mm
Keresztmetszet
80 mm x 10 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
9,98 kg
Bruttó tömeg
10,06 kg
Réz tartalom (kg/db)
4,99
Vámtarifaszám
74071000
EAN
4028177934825
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Termékleírás
PE/PEN sínrendszer 80x10 mm, Megfelelő a szélességhez, 800 mm
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Protective conductor brochure
Safety instructions