AE kompakt kapcsolószekrények Nemesacél Cikkszám: AE 1005600 Kompakt AE kapcsolószekrény, nemesacél, szerelőlappal. Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2024. jún. 29. A terméket felváltó cikk:: Termék konfigurálása Az oldal megtekintése PDF-ként Védőtető AE-hez További részletek Fali rögzítőtartó KL, EB, BG, AE típushoz, EL fali házhoz, TP felső részekhez és optikai kiselosztókhoz További részletek Fali felerősítő szögidom AX, KX, AX IT, AE, KL típushoz További részletek Elforduló zárak További részletek HD elforduló zár További részletek Cikkszám: AE 1005600 Anyag Ház: nemesacélAjtó: nemesacél, körbefutó habosított poliuretán tömítésSzerelőlap: acéllemez1.4301 nemesacél (AISI 304) Felület Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 μmSzerelőlap: horganyzott Egységcsomag Ház ajtóval/ajtókkalSzerelőlapZár: kéttollú, 3 mm-es NEMA védettség NEMA 4X IP védettség EN 60 529 szerint IP 66 IK-kód IK08 Méret Szélesség: 300 mmMagasság: 380 mmMélység: 210 mm Szerelőlap mérete (Szé x Ma) 275 mm x 334 mm Ajtók száma 1 Zárak száma 1 Zár Zár kivitel: Elforduló zárZárak száma: 1Zárbetét: Kéttollú, 3 mmMaterial lock: Cink-présöntvény, nikkelezett Alapanyag 1.4301 nemesacél (AISI 304) Csomagolási egység 1 db Nettó tömeg 7,7 kg Bruttó tömeg 7,88 kg Vámtarifaszám 94032080 EAN 4028177000148 ETIM 9 EC000261 ETIM 8 EC000261 ECLASS 8.0 27180101 Termékleírás AE FALI KAPCS.SZ.,NEMESACÉL,300X380X210 Jóváhagyások DNV-GL EN Lloyds Register of Shipping EN UL + C-UL (listed) EN Magyarázatok Megfelelőségi nyilatkozat DE, EN PL Megfelelőségi nyilatkozat UK EN Dokumentációk Leírás RU globális Safety instructions DE, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PL, RU, SV White Paper DE EN Adatlapok Technika részletesen CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH