- Cikkszám:
- EL 1920500
- Kivitel
- lengőkerettel
- Termékleírás
- Fali ház optimális hozzáférhetőséggel a lengőkeretnek köszönhetően.
- Anyag
- Ház: acéllemez, 1,5 mm
Lengőkeret: acéllemez
Elülső ajtó: alumínium extrudált profil, akrilüveg, 3 mm
- Felület
- Ház és lengőkeret: mártóalapozott és porszórt
Elülső ajtó: eloxált
- Szín
- Ház és lengőkeret: RAL 7035
Elülső ajtó: ezüst
- Egységcsomag
- Ház
Elülső ajtó
Lengőkeret, 482,6 mm (19"), beszerelve
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Magasságegységek
- 11 U
- Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 600 mm
Mélység: 369 mm
- Beépítési mélység
- 270 mm
- Belső méretek
- Belső szélesség: 537 mm
Belső magasság: 537 mm
- Alapanyag
- Alumínium
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 55
- OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME
- 67 ‐ 97 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 25,4 kg
- Bruttó tömeg
- 26,7 kg
- EAN
- 4028177462908
- ECLASS 8.0
- 27142408