EL fali ház, 3 részes szerelőlemezzel és profilsínekkel, fix beépítés

Cikkszám: EL 2243605

Fali ház, 3-részes, előszerelt: bevezető lemez, zárt, fent és lent, szerelőlap mellékelve. IP 55 védettség.

19"-os rögzítő, 1 U érintkezéssel

Cikkszám:
EL 2243605
Kivitel
IT fali ház
szerelőlemezzel és profilsínekkel, fix beépítés
Termékleírás
Fali ház optimális hozzáférhetőséggel a lengőrésznek köszönhetően.
Anyag
Fali- és lengőrész: acéllemez, 1,5 mm
Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Felület
Porszórt
General colour
RAL 7035
Szín
Fali- és lengőrész: RAL 7035
Átlátszó ajtó: RAL 7035/7015 (anyagszürke)
Egységcsomag
Falelem felül és alul zárt bevezetőlemezzel és szerelőlemezzel (mellékelve)
Lengőelem 25 mm-es lyukraszterrel az elülső és hátsó keretben, és elöl két, fix beépítésű 19"-os profilsínnel
Formatervezett átlátszó ajtó
1 db kéttollú kapcsolószekrény-kulcs, 5. sz.
Mini-komfortfogantyú zárbetétekhez
3524 E biztonsági zár
Magasságegységek
3 U
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 212 mm
Mélység: 373 mm
Beépítési mélység
320 mm
Belső méretek
Belső szélesség: 502 mm
Belső magasság: 149 mm
Lengőrész mélysége
216 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
485 mm x 165 mm
A fali rész mélysége
135 mm
IK-kód
IK08
A lengőrész (statikus) terhelhetősége
150 N
Alapanyag
Acéllemez
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 55
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
18,684 kg
Bruttó tömeg
19,667 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177324305
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Termékleírás
EL Fali szekrény, 3-részes, IP55, WHD: 600x212x373 mm, 3 U
Jóváhagyások
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen