- Cikkszám:
- HD 1312.600
- Kivitel
- Higiénikus megoldású ház
- Product modification
- Az egyajtós HD kompakt kapcsolószekrény 2020. júniusától a kompakt AX kapcsolószekrény új szerelőlemezével rendelkezik.
- Anyag
- Ház és ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Szerelőlap: acéllemez
HD zárbetét: 1.4404 nemesacél (AISI 316L)
Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek
- Felület
- Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 μm
Szerelőlap: horganyzott
Tömítés: kéken színezett (RAL 5010)
- Egységcsomag
- Ház körben zárt
Ajtó behelyezett tömítéssel
Jobb ajtópánt, balra átállítható
Szerelőlap
- Méret
- Szélesség: 610 mm
Magasság elöl: 810 mm
Magasság átul: 981 mm
Mélység: 300 mm
- Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 550 mm x 735 mm
- Ajtó nyílásszög
- 125°
- IK-kód
- IK08
- Alapanyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 3 típus
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- 12-es típus
- Type 13
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 35 kg
- Bruttó tömeg
- 38 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177967434
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
-
HD Kompakt kapcsolószekrény, SzéxMaxMé: 610x810(H1)x981(H2)x300 mm, nemesacél, 1.4301, zsanérozott ajtóval és szilikontömítéssel