Ex-ház, zsanérozott ajtóval, műanyag
- Cikkszám:
- AX 9207100
- Kivitel
- Robbanásbiztos házak
- Alkalmazási területek
- Zóna 1 és 2, ill. 21 és 22 a 2014/34/EU alapján
- Környezeti hőmérséklet-tartomány: -40 °C...+70 °C
- A megadott hőmérsékleteket a beépített készülékek korlátozhatják
- Robbanásvédelmi besorolás az EN 60 079 szerint: eszközvédettség a megnövelt biztonság révén (Ex e), eszközvédettség a ház révén (Ex tb)
- Anyag
- Ház: üvegszállal erősített, telítetlen poliészter, felszíni ellenállás: < 10⁹ Ω
Ajtó: üvegszállal erősített, telítetlen poliészter, felszíni ellenállás:< 10⁹ Ω körbefutó, beragasztott szilikontömítés
Szerelőlap: acéllemez, horganyzott - Szín
- RAL 9011
- Egységcsomag
- Ház
Ajtó
Szerelőlap - Méret
- Szélesség: 500 mm
Magasság: 500 mm
Mélység: 300 mm - Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 405 mm x 425 mm
- Szerelőlap anyagvastagsága
- 3 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- Igen
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- Igen
- Zár
- Zárak száma: 2
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 65
- Protection category NEMA
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- 12-es típus
- IK-kód
- IK09
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -40 °C...70 °C
- Üzemi hőmérséklet
- A megadott hőmérsékleteket a beépített készülékek korlátozhatják
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 14 kg
- Bruttó tömeg
- 14,84 kg
- Vámtarifaszám
- 94037000
- EAN
- 4028177952119
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Termékleírás
- AX Műanyag Ex-ház, BHT: 500x500x300 mm, zsanéros ajtó, szerelőlappal
- Dokumentációk
- Leírás