Az AX kompakt kapcsolószekrény tetejébe, aljába és oldalaiba dombornyomott bütykök segítik a VX25 szekrényekből ismert 25 mm-es raszterrendszer kiépítési lehetőségét. Ennek az egyedülálló, szabadalmaztatott rendszernek köszönhetően az AX kompakt kapcsolószekrények minden kiépítési és utólagos beszerelési esetre fel vannak készítve, fúrásmentes megoldással. A rendszerkomponensek és -tartozékok a sínekre egyszerűen, gyorsan és biztonságosan beépíthetők és utólag felszerelhetők.
- Cikkszám:
- AX 1038000
- Előnyei
- Több belső kiépítési lehetőség a 25 mm-es rendszerű raszterbe épített pozícionálóbütykök révén, belső kiépítésre szolgáló sínnel és sokoldalú rendszertartozékainkkal együtt
- Megtartja a védettséget (UL jóváhagyás), mivel a sínek a belső kiépítéshez fúrás nélkül felszerelhetők
- Kiegészítő szerelősík és megnövelt teherbírás a fenékkiépítő sín révén
- Egyszerű tervezés és konfigurálás a Rittal RiPanel konfigurátorral
- Anyag
- Ház: acéllemez
Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés - Felület
- Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap: horganyzott - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház ajtóval/ajtókkal
Bevezetőlemez a házfenékben
Szerelőlap
Lyuksoros szerelősín ajtóra
Zár: kéttollú, 3 mm-es - NEMA védettség
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- 12-es típus
- IK-kód
- IK10
- Méret
- Szélesség: 380 mm
Magasság: 600 mm
Mélység: 210 mm - Ajtó anyagvastagság
- 1,5 mm
- Ház anyagvastagság
- 1,25 mm
- Szerelőlap anyagvastagsága
- 2,5 mm
- Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 330 mm x 575 mm
- Ajtók száma
- 1
- Cserélhető ajtópánt
- Igen
- Zárak száma
- 2
- Zár
- Zár kivitel: Elforduló zár
Zárak száma: 2
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm - Kábelbevezető lemez
- Méret: 2
Mennyiség: 1 - Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 14,2 kg
- Bruttó tömeg
- 14,42 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 64,91 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177813410
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- AX SZEKRÉNY, 380x600x210 mm
- Dokumentációk
- Leírás
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- További műszaki információk
- White Paper
- Adatlapok
- Technika részletesen