Nemesacél AX alapszekrény

Cikkszám: AX 1019000

A robusztus acéllemez házak integrált dombornyomott bütykökkel rendelkeznek, amelyek révén a teljes rendszerkiépítés fúrás nélkül, egyszerűen, gyorsan és biztonságosan megvalósítható.

Cikkszám:
AX 1019000
Anyag
Ház: nemesacél
Ajtó: nemesacél, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Szerelőlap: acéllemez
1.4301 nemesacél (AISI 304)
Felület
Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 μm
Szerelőlap: horganyzott
Egységcsomag
Ház ajtókkal, 130°-os nyílásszög
Szerelőlap
Zár: kéttollú, 3 mm-es
NEMA védettség
NEMA 1
NEMA 12
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 55
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
12-es típus
IK-kód
IK10
Méret
Szélesség: 1.000 mm
Magasság: 1.200 mm
Mélység: 300 mm
Ajtó anyagvastagság
2 mm
Ház anyagvastagság
1,5 mm
Szerelőlap anyagvastagsága
2,5 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
945 mm x 1.175 mm
Ajtók száma
2
Zár
Zár kivitel: hárompontos zárrendszer
Zárak száma: 1
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
Material lock: 1.4404 nemesacél (AISI 316L)
Alapanyag
1.4301 nemesacél (AISI 304)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
71,4 kg
Bruttó tömeg
78 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177815056
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
AX SZEKRÉNY, 1000x1200x300 mm, NEMESACÉL 1.4301
Jóváhagyások
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
PCF-declaration
Dokumentációk
Leírás
Load brochure
Product presentations
Protective conductor brochure
Safety instructions
További műszaki információk
Adatlapok
Technika részletesen