Nemesacél AX alapszekrény

Cikkszám: AX 1302000

A robusztus acéllemez házak integrált dombornyomott bütykökkel rendelkeznek, amelyek révén a teljes rendszerkiépítés fúrás nélkül, egyszerűen, gyorsan és biztonságosan megvalósítható.

Cikkszám:
AX 1302000
Anyag
Ház: nemesacél
Ajtó: nemesacél, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Szerelőlap: acéllemez
1.4404 nemesacél (AISI 316L)
Felület
Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 μm
Szerelőlap: horganyzott
Egységcsomag
Ház ajtókkal, 130°-os nyílásszög
Szerelőlap
Zár: kéttollú, 3 mm-es
NEMA védettség
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
12-es típus
IK-kód
IK10
Méret
Szélesség: 300 mm
Magasság: 380 mm
Mélység: 210 mm
Ajtó anyagvastagság
1,5 mm
Ház anyagvastagság
1,5 mm
Szerelőlap anyagvastagsága
2 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
250 mm x 355 mm
Ajtók száma
1
Zár
Zár kivitel: Elforduló zár
Zárak száma: 1
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
Material lock: 1.4404 nemesacél (AISI 316L)
Alapanyag
1.4404 nemesacél (AISI 316L)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
6 kg
Bruttó tömeg
8,4 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177815070
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
AX SZEKRÉNY, 300x380x210 mm, NEMESACÉL 1.4404
Jóváhagyások
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
PCF-declaration
Dokumentációk
Leírás
Load brochure
Product presentations
Protective conductor brochure
Safety instructions
További műszaki információk
Adatlapok
Technika részletesen