A robusztus acéllemez házak integrált dombornyomott bütykökkel rendelkeznek, amelyek révén a teljes rendszerkiépítés fúrás nélkül, egyszerűen, gyorsan és biztonságosan megvalósítható.
- Cikkszám:
- AX 1303000
- Anyag
- Ház: nemesacél
Ajtó: nemesacél, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Szerelőlap: acéllemez
1.4404 nemesacél (AISI 316L) - Felület
- Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 μm
Szerelőlap: horganyzott - Egységcsomag
- Ház ajtókkal, 130°-os nyílásszög
Szerelőlap
Zár: kéttollú, 3 mm-es - NEMA védettség
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- 12-es típus
- IK-kód
- IK10
- Méret
- Szélesség: 380 mm
Magasság: 380 mm
Mélység: 210 mm - Ajtó anyagvastagság
- 1,5 mm
- Ház anyagvastagság
- 1,5 mm
- Szerelőlap anyagvastagsága
- 2 mm
- Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 330 mm x 355 mm
- Ajtók száma
- 1
- Zár
- Zár kivitel: Elforduló zár
Zárak száma: 1
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
Material lock: 1.4404 nemesacél (AISI 316L) - Alapanyag
- 1.4404 nemesacél (AISI 316L)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 9,31 kg
- Bruttó tömeg
- 10,29 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 38,08
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177815087
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- AX SZEKRÉNY, 380x380x210 mm, NEMESACÉL 1.4404
- Dokumentációk
- Leírás
- Load brochure
- Product presentations
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- További műszaki információk