Kétajtós HD kompakt kapcsolószekrény

Cikkszám: HD 1318600

Házmegoldás az élelmiszer- és élvezeti cikk ipar követelményeihez igazítva. A tető 30°-ban előrefelé lejt. A tömítés a kékes színezet miatt jól láthatóan megkülönböztethető

Cikkszám:
HD 1318600
Kivitel
Higiénikus megoldású ház
Anyag
Ház és ajtók: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Szerelőlap: acéllemez
HD zárbetét: 1.4404 nemesacél (AISI 316L)
Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek
Felület
Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 μm
Szerelőlap: horganyzott
Tömítés: kéken színezett (RAL 5010)
Egységcsomag
Ház körben zárt
Ajtók behelyezett tömítéssel
Szerelőlap
Méret
Szélesség: 1.010 mm
Magasság elöl: 1.050 mm
Magasság átul: 1.280 mm
Mélység: 400 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
945 mm x 975 mm
Ajtó nyílásszög
125°
IK-kód
IK08
Alapanyag
1.4301 nemesacél (AISI 304)
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
3 típus
Type 3X
Type 4
Type 4X
12-es típus
Type 13
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
80 kg
Bruttó tömeg
82 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177918535
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
HD Kompakt kapcsolószekrény, SzéxMaxMé: 1010x1050(H1)x1280(H2)x400 mm, nemesacél, 1.4301, zsanérozott ajtóval és szilikontömítéssel
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
PCF-declaration
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Technika részletesen