AX műanyag kapcsolószekrények ablak nélkül

Cikkszám: AX 1434000

Az AX műanyag házak ideálisak a kihívást jelentő helyzetekben történő alkalmazásokhoz. A szekrény belsejében található számos szerelődob lehetővé teszi a belső tér egyedi konfigurálását 25 mm-es osztásmintázaton, pl. lyukasztott szelvényekkel és sínekkel.

Fali rögzítőtartó Műanyag AX-hez

Oszlopra történő rögzítés AX-hez, KX-hez, műanyag AX-hez, AX IT-hoz, CS fali házhoz

Univerzális szögidom Műanyag AX-hez, műanyag Ex házhoz

AX mini-komfortfogantyú

Ajtórögzítés Műanyag AX-hez, műanyag Ex házhoz

LED rendszer-világítótest

Ajtókapcsoló LED rendszer-világítótesthez

Csavar a belső kiépítéshez Műanyag AX-hez

Cikkszám:
AX 1434000
Kivitel
ablak nélkül
Anyag
Ház és ajtó: üvegszállal erősített, telítetlen poliészter GFK
Ajtó: körbefutó habosított poliuretán tömítés
Szerelőlap: acéllemez
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Halogénmentes
Felület
Ház és ajtó: nem utókezelt, színezett műanyag
Szerelőlap: horganyzott
Szín
RAL 7035 szerű
Egységcsomag
Ház zsanérozott ajtóval, körben zárt, 3 mm duplatollú zár
Jobb ajtópánt, balra átállítható
Szerelőlap
Dupla tömítés az ajtó felső és alsó pereménél integrált esővédő lécként
Megjegyzés
Tartós UV sugárzásnak (napfény) és csapadéknak kitett alkalmazás esetén ajánlott a felületet PUR lakkal lakkozni a felület optikai befolyásolását megelőzendő. Ár és szállítási határidő igény esetén.
NEMA védettség
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
12-es típus
Védelmi osztály
II (1000 V AC esetén)
IK-kód
IK09
Méret
Szélesség: 300 mm
Magasság: 400 mm
Mélység: 200 mm
Szerelőlap anyagvastagsága
2,5 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
205 mm x 325 mm
Ajtó nyílásszög
130°
Zárak száma
2
Alapanyag
Műanyag
Szabványok
Teljesíti az F1 kültéri besorolás követelményeit az UL 746C szerint
Szerelési utasítás
A komponensek házban történő rögzítéséhez a belső kiépítéshez csavarokra van szükség
Az univerzális szögidommal a komponensek 25 mm-es raszterben rögzíthetők, pl. a rendszersínek
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
6,36 kg
Bruttó tömeg
6,96 kg
Vámtarifaszám
94037000
EAN
4028177006409
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
AX műanyag kapcsolószekrény, SzéxMaxMé: 300x400x200 mm, üvegajtó nélkül
Jóváhagyások
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok
Felület
Negative Certificate
Pressure load
Védettség
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Additional instructions
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
Technika részletesen