Az AX műanyag házak ideálisak a kihívást jelentő helyzetekben történő alkalmazásokhoz. A szekrény belsejében található számos szerelődob lehetővé teszi a belső tér egyedi konfigurálását 25 mm-es osztásmintázaton, pl. lyukasztott szelvényekkel és sínekkel.
- Cikkszám:
- AX 1446000
- Kivitel
- ablak nélkül
- Anyag
- Ház és ajtó: üvegszállal erősített, telítetlen poliészter GFK
Ajtó: körbefutó habosított poliuretán tömítés
Szerelőlap: acéllemez
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Halogénmentes - Felület
- Ház és ajtó: nem utókezelt, színezett műanyag
Szerelőlap: horganyzott - Szín
- RAL 7035 szerű
- Egységcsomag
- Ház zsanérozott ajtóval, körben zárt, 3 mm duplatollú zár
Jobb ajtópánt, balra átállítható
Szerelőlap
Dupla tömítés az ajtó felső és alsó pereménél integrált esővédő lécként - Megjegyzés
- Tartós UV sugárzásnak (napfény) és csapadéknak kitett alkalmazás esetén ajánlott a felületet PUR lakkal lakkozni a felület optikai befolyásolását megelőzendő. Ár és szállítási határidő igény esetén.
- NEMA védettség
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 3RX
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- 12-es típus
- Védelmi osztály
- II (1000 V AC esetén)
- IK-kód
- IK09
- Méret
- Szélesség: 400 mm
Magasság: 600 mm
Mélység: 200 mm - Szerelőlap anyagvastagsága
- 3 mm
- Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 305 mm x 525 mm
- Ajtó nyílásszög
- 130°
- Zárak száma
- 2
- Alapanyag
- Műanyag
- Szabványok
- Teljesíti az F1 kültéri besorolás követelményeit az UL 746C szerint
- Szerelési utasítás
- A komponensek házban történő rögzítéséhez a belső kiépítéshez csavarokra van szükség
- Az univerzális szögidommal a komponensek 25 mm-es raszterben rögzíthetők, pl. a rendszersínek
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 10,5 kg
- Bruttó tömeg
- 12,25 kg
- Vámtarifaszám
- 94037000
- EAN
- 4028177006546
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- AX műanyag kapcsolószekrény, SzéxMaxMé: 400x600x200 mm, üvegajtó nélkül
- Dokumentációk
- Additional instructions
- Leírás
- Safety instructions