- Cikkszám:
- AX 1467000
- Kivitel
- ablakkal
- Anyag
- Ház és ajtó: üvegszállal erősített, telítetlen poliészter GFK
Ajtó: körbefutó habosított poliuretán tömítés
Szerelőlap: acéllemez
Ablak: polikarbonát
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Halogénmentes
- Felület
- Ház és ajtó: nem utókezelt, színezett műanyag
Szerelőlap: horganyzott
- Szín
- RAL 7035 szerű
- Egységcsomag
- Ház zsanérozott üvegajtóval, körben zárt, 3 mm-es kéttollú zár
Jobb ajtópánt, balra átállítható
Szerelőlap
Dupla tömítés az ajtó felső és alsó pereménél integrált esővédő lécként
- Megjegyzés
- Tartós UV sugárzásnak (napfény) és csapadéknak kitett alkalmazás esetén ajánlott a felületet PUR lakkal lakkozni a felület optikai befolyásolását megelőzendő. Ár és szállítási határidő igény esetén.
- NEMA védettség
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 3RX
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 56
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- 12-es típus
- Védelmi osztály
- II (1000 V AC esetén)
- IK-kód
- IK09
- Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 600 mm
Mélység: 200 mm
- Szerelőlap anyagvastagsága
- 3 mm
- Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 505 mm x 525 mm
- Ajtó nyílásszög
- 130°
- Zárak száma
- 2
- With viewing window
- Igen
- Alapanyag
- Műanyag
- Szabványok
- Teljesíti az F1 kültéri besorolás követelményeit az UL 746C szerint
- Szerelési utasítás
- A komponensek házban történő rögzítéséhez a belső kiépítéshez csavarokra van szükség
- Az univerzális szögidommal a komponensek 25 mm-es raszterben rögzíthetők, pl. a rendszersínek
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 16,8 kg
- Bruttó tömeg
- 17,06 kg
- Vámtarifaszám
- 94037000
- EAN
- 4028177006881
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
-
AX műanyag kapcsolószekrény, SzéxMaxMé: 600x600x200 mm, üvegajtóval