Tartozékok szekrénykorpusz rögzítőtüskéire történő felszereléséhez.
- Cikkszám:
- AX 1485300
- Kivitel
- Lencsefejű csavar, önmetsző
- Termékleírás
- Tartozékok szekrénykorpusz rögzítőtüskéire történő felszereléséhez.
- Megjegyzés
- Torx 25
- Méret
- Menet: M5
Menethossz: 14 mm - Menet
- M5
- Csomagolási egység
- 50 db
- Nettó tömeg
- 0,05 kg
- Bruttó tömeg
- 0,1 kg
- Vámtarifaszám
- 73181900
- EAN
- 4028177951464
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Termékleírás
- AX Műanyag csavarok, belső kiépítéshez