Házon kívül történő szereléshez is. A rögzítőcsavarok a ház tarozékai.
- Cikkszám:
- KX 1562800
- Termékleírás
- Házon kívül történő szereléshez is. A rögzítőcsavarok a ház tarozékai.
- Anyag
- Acéllemez, 2 mm
- Felület
- Horganyzott
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- KX kötődoboz
- KX busz házak
- HD csatlakozódoboz
- Használható
- Házípus: KX kötődoboz
KX busz házak
HD csatlakozódoboz
Szélesség: = 200 mm
Magasság: = 200 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,45 kg
- Bruttó tömeg
- 0,476 kg
- Vámtarifaszám
- 84879090
- EAN
- 4028177925335
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Termékleírás
- KX SZERELŐLAP, 175x185 mm