Szerelőlap KL-hez

Cikkszám: KL 1568700

Szerelőlapok házon kívül történő szereléshez is.

Cikkszám:
KL 1568700
Termékleírás
Házon kívül történő szereléshez is. A rögzítőcsavarok a ház tarozékai.
Anyag
Acéllemez, 2,0 mm
Felület
Horganyzott
Megfelelő a következő háztípusokhoz
KL
KL-HD
Használható
Házípus: KL
KL-HD
Szélesség: = 400 mm
Magasság: = 300 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,429 kg
Bruttó tömeg
1,68 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177010253
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Termékleírás
KL SZERELŐLAP, 1508/36-HOZ,HORGANYZOTT
Adatlapok
Technika részletesen