Szerelőlapok házon kívül történő szereléshez is.
- Cikkszám:
- KL 1569700
- Termékleírás
- Házon kívül történő szereléshez is. A rögzítőcsavarok a ház tarozékai.
- Anyag
- Acéllemez, 2,0 mm
- Felület
- Horganyzott
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- KL
- Használható
- Házípus: KL
Szélesség: = 500 mm
Magasság: = 300 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,05 kg
- Bruttó tömeg
- 2,16 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177010284
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Termékleírás
- KL SZERELŐLAP, 1509/37-HEZ,HORGANYZOTT