Szerelőlap KL-hez

Cikkszám: KL 1574700

Szerelőlapok házon kívül történő szereléshez is.

Cikkszám:
KL 1574700
Termékleírás
Házon kívül történő szereléshez is. A rögzítőcsavarok a ház tarozékai.
Anyag
Acéllemez, 2,0 mm
Felület
Horganyzott
Megfelelő a következő háztípusokhoz
KL
Használható
Házípus: KL
Szélesség: = 800 mm
Magasság: = 200 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,955 kg
Bruttó tömeg
2,155 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177010437
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Termékleírás
KL SZERELŐLAP,1520/27/42-HÖZ,HORGANYZOTT
Adatlapok
Technika részletesen