A tömszelencéhez való lyukakat egyszerűen üsse át egy csavarhúzóval, IP 66 védettség a szokásos pozícióban, alul végzett szerelés esetén.
- Cikkszám:
- SZ 1581200
- Termékleírás
- A tömszelencéhez való lyukakat egy csavarhúzó segítségével egyszerűen üsse át.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Megjegyzés
- A kábelbevezető lemez méretének hozzárendelését az adott házaknál találja
- Metrikus előformált nyílások száma
- 12 x M20
- Méret
- Szélesség: 220 mm
Mélység: 90 mm - Használható
- Házípus: KX
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 55, szakszerű szerelés esetén
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- Type 12K
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,23 kg
- Bruttó tömeg
- 0,24 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73079100
- EAN
- 4028177940536
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Termékleírás
- KX FÉM KÁBELBEVEZETŐ, METRIKUS KIKÖNNYÍTÉSSEL
- Jóváhagyások
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentációk
- További műszaki információk