KL, EB, BG-EL-házak, valamint EL fali házak rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- KL 1590000
- Anyag
- Acéllemez, horganyzott
- Egységcsomag
- A házra történő szereléshez szükséges rögzítési segédanyagokkal együtt
- Fal távolsága
- 8 mm
- Megjegyzés
- Higiéniai és (IP) védettségi okokból kifolyólag a nemesacél házakon nincs furat a fali rögzítéshez.
- Használható
- Házípus: KL
EB
BG
EL - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,132 kg
- Bruttó tömeg
- 0,14 kg
- Vámtarifaszám
- 83025000
- EAN
- 4028177011090
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- FALI TARTÓFÜL,8 MM-ES ACÉL,HORG.,KRÓMOZ.
- Dokumentációk
- Leírás