Egy támasztóanyából áll, amit elöl be kell dugni a négyszögletes rögzítő furatba, majd a rögzítő csavarral kell biztosítani.
- Cikkszám:
- DK 2094400
- Kivitel
- Rögzítőlyuk mérete 9,5 x 9,5 mm
- Termékleírás
- A csavarozás egy feszítő anyából áll, amit csupán elöl be kell dugni a négylapú rögzítő furatba, majd a rögzítő csavarral biztosítani kell. A csavar meghúzásakor a fészek kifeszül és így rögzíti a rögzítendő elemeket. 1,2 – 4,5 mm tartó-szorítótartomány. Torx-csavarfej, bitméret T 30.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Laposfejű csavarok
Terpesztőanya
Műanyag alátétek - Méret
- Menet: M6
Menethossz: 16 mm - Csomagolási egység
- 50 db
- Nettó tömeg
- 0,3 kg
- Bruttó tömeg
- 0,38 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73181900
- EAN
- 4028177488847
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Termékleírás
- BEDUGHATÓ ANYA 19"-HOZ, 50DB/CS