Tépőzáras szalag

Cikkszám: IN 2203400

Rendezett kábelvezetéshez, kíméli a kábelköpenyeket, könnyen újra nyitható és újra használható, egyedileg tetszőleges hosszra vágható.

Cikkszám:
IN 2203400
Termékleírás
Rendezett kábelvezetést biztosít. Tekercs az egyedi méretezéshez.
Előnyei
Kíméli a kábelköpenyt
Könnyedén újra kinyitható
Újrahasznosítható
Méret
Szélesség: 16 mm
Hossz: 5.000 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,044 kg
Bruttó tömeg
0,056 kg
Vámtarifaszám
58061000
EAN
4028177490161
ETIM 9
EC000046
ETIM 8
EC000046
ECLASS 8.0
27140702
Termékleírás
IN TÉPÖZÁRAS SZALAG