Az ajtó menetes szárára történő függőleges felszereléshez, szerelőgerendák, 14 x 39 mm-es rendszersínek, ajtóreteszelés rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- AX 2311120
- Termékleírás
- Az ajtó menetes szárára történő függőleges felszereléshez, szerelőgerendák, 14 x 39 mm-es rendszersínek, ajtóreteszelés rögzítéséhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- Rozsdamentes acél AX
- Megfelelő a magassághoz
- = 1 200 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,88 kg
- Bruttó tömeg
- 1,157 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177940567
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- AX LYUKSOROS SZERELŐSÍN AJTÓRA, NEMESACÉL AE-HEZ, 1200 MM