A lejtős esővédő tető megbízhatóan óvja a házat az esőtől és más, felülről érkező szennyeződéstől.
- Cikkszám:
- AX 2363010
- Termékleírás
- A lejtős esővédő tető megbízhatóan óvja a házat az esőtől és más, felülről érkező szennyeződéstől.
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Felület
- Egyirányú csiszolás, 240-es szemcsenagyság
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- Dinamikus terhelés esetén felcsavarozható
- Méret
- Magasság: 43 mm
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- 12-es típus
- Használható
- Házípus: AX
Szélesség: = 1.000 mm
Mélység: = 300 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 4,4 kg
- Bruttó tömeg
- 4,7 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177938137
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Termékleírás
- AX Esőtető, WD: 1000x300 MM, NEMESACÉL
- Jóváhagyások
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentációk
- Leírás