LED-es kompakt jelzőoszlop

Cikkszám: SG 2372100

A LED-ek különösen hosszú élettartamúak, a felszerelésük nagyon egyszerű, a raktárköltség alacsony.

Cikkszám:
SG 2372100
Kivitel
3-szintű, piros, sárga, zöld
Termékleírás
Fénykéve szöge: 3 x 120°, kiszállított állapot: állandó fény. Villogó funkció SPS-sel vezérelhető
Előnyei
Csatlakoztatásra kész komplett megoldás
Alacsony magasság
Hosszú élettartamú LED-ek
Könnyű szerelés és alacsony tárolási költség
Kabeleinführung
Min. kábelátmérő: 3 mm
Max. kábelátmérő: 6,5 mm
Átmérő
72 mm
Csatlakozás módja (elektromos)
Csavarszorítók
Égő
LED-ek
Névleges szigetelési feszültség
< 60 V DC
Méret
Magasság: 177 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
-20 °C...70 °C
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 65
Névleges üzemi feszültség
24 V
24 V (DC)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,339 kg
Bruttó tömeg
0,34 kg
Vámtarifaszám
85318070
EAN
4028177442719
ECLASS 8.0
27371230
Termékleírás
SZ JELZŐOSZLOP, LED EGYSÉG,24 V,AC/DC
Jóváhagyások
UR
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Info sheet