A LED-ek különösen hosszú élettartamúak, a felszerelésük nagyon egyszerű, a raktárköltség alacsony.
- Cikkszám:
- SG 2372130
- Kivitel
- 1-lépcsős, piros
- Termékleírás
- Fénykéve szöge: 3 x 120°, kiszállított állapot: állandó fény. Villogó funkció SPS-sel vezérelhető
- Előnyei
- Csatlakoztatásra kész komplett megoldás
- Alacsony magasság
- Hosszú élettartamú LED-ek
- Könnyű szerelés és alacsony tárolási költség
- Kabeleinführung
- Min. kábelátmérő: 3 mm
Max. kábelátmérő: 6,5 mm - Átmérő
- 72 mm
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Csavarszorítók
- Égő
- LED-ek
- Névleges szigetelési feszültség
- < 60 V DC
- Méret
- Magasság: 107 mm
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -20 °C...70 °C
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 65
- Névleges üzemi feszültség
- 24 V
- 24 V (DC)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,219 kg
- Bruttó tömeg
- 0,233 kg
- Vámtarifaszám
- 85311095
- EAN
- 4028177490130
- ECLASS 8.0
- 27371230
- Termékleírás
- SG SIGNALLÁMPA, LED, KOMPAKT
- Dokumentációk
- Info sheet