Szekrénybe történő beszereléshez, mechanikai megmunkálás nélkül. A beszerelés lehetséges oldalsó-, fenéklemez- és tető felületekre a szekrényben található bütykökre 25 N terhelésig.
- Cikkszám:
- AX 2393250
- Termékleírás
- Szekrénybe történő beszereléshez, mechanikai megmunkálás nélkül. A beszerelés lehetséges oldalsó-, fenéklemez- és tető felületekre a szekrényben található bütykökre 25 N terhelésig. Variálható 2 rendszer-lyuksorral, további szerelési felületet biztosít pl. az alábbiakhoz: 14 x 39 mm-es rendszersín, kapcsolószekrény-lámpák, ajtókapcsolók, ajtóreteszelés, gégecső-tartó.
- Előnyei
- Egyetlen csavar a sínek házban történő rögzítéséhez
- Adapterrel ajtókapcsolóhoz
- Kompatibilis a VX25 rendszertartozékokkal
- A ház védettségi szintje megmarad (nincs szükség mechanikai munkavégzésre)
- Automatikus potenciálkiegyenlítés
- Utólagos beépítés beépített szerelőlap esetén is. Beépítés karimalemezekkel lehetséges
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Szerelési utasítás
- A LED rendszer-világítótest beépítéséhez szerelő szögidommal a belső kiépítéshez
- Használható
- Házípus: AX
Mélység: = 250 mm - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,628 kg
- Bruttó tömeg
- 0,72 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177925120
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- AX SÍN BELSŐ KIÉPÍTÉSHEZ, D: 250 MM
- Dokumentációk
- Info sheet