- Cikkszám:
- AX 2394250
- Termékleírás
- Szekrénybe történő beszereléshez, mechanikai megmunkálás nélkül. A beszerelés lehetséges oldalsó-, fenéklemez- és tető felületekre a szekrényben található bütykökre. Variálható 2 rendszer-lyuksorral, további szerelési felületet biztosít pl. az alábbiakhoz: 14 x 39 mm-es rendszersín, kapcsolószekrény-lámpák, ajtókapcsolók, ajtóreteszelés, gégecső-tartó.
- Előnyei
- Modulrendszer AX-hez
- Kompatibilis a VX25 rendszertartozékokkal
- Időmegtakarítás a fúrásmentes szerelés révén
- A ház védettségi szintje megmarad (nincs szükség mechanikai munkavégzésre)
- Automatikus potenciálkiegyenlítés
- Nagyobb teherbírás és stabilitás
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Sín AX belső kiépítéshez
Adapter
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- A LED rendszervilágítás, bármely 23 x 64 mm-es VX rendszersín vagy szerelő szögidom beépítéséhez szükséges
- Használható
- Házípus: AX
Mélység: = 250 mm
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,92 kg
- Bruttó tömeg
- 1 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177965690
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
-
AX sín belső kiépítéshez, 250 mm mélységhez