Kompaktabb kialakítás és az ellenanyát a csomag már tartalmazza.
- Cikkszám:
- HD 2410001
- Kivitel
- Standard
- Előnyei
- Kívülről teljesen sima, zárt felületével hatékonyan előzi meg a káros mikroorganizmusok lerakódását.
- Jelentősen könnyebb, így olcsóbb tisztítás a hagyományos tömszelencékhez képest.
- Alkalmazási területek
- Élelmiszerek, élvezeti cikkek gyártása és csomagolása
- Tiszta területet igénylő technológiák (pl. gyógyszeripar)
- Biotechnológia
- Vegyipar
- Anyag
- Anya 1.4305 nemesacél (AISI 303)
Tömítés: EPDM, az FDA 21 CFR 177.2600 szerint - Egységcsomag
- Ellenanyával együtt
- Méret
- Menet: M12 x 1,5
- Kábel Ø
- 3 ‐ 6,5 mm
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -20 °C...100 °C
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,095 kg
- Bruttó tömeg
- 0,134 kg
- Vámtarifaszám
- 73072980
- EAN
- 4028177928640
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Termékleírás
- HD tömszelence, Ellenanyával, Menet: M12 x 1,5
- Dokumentációk
- Info sheet