A beépített szorítólamellák egyenletes feszítést és kábelkímélő húzóterhelés-mentesítést biztosítanak.
- Cikkszám:
- SZ 2411601
- Előnyei
- A csavarzat és az ellenanya egyben kapható, így megtakarítható a külön rendeléssel járó plusz munka, és kisebb raktárhely is elegendő.
- Szorítólamellák az egyenletes feszítés és a kábelkímélő húzóterhelés-mentesítés érdekében
- Anyag
- Poliamid 6
Tömítés: CR/NBR - Szín
- RAL 7035
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Méret
- Magasság: 22 mm
- Menet
- M12 x 1,5
- Menethossz
- 8 mm
- Min. kábelátmérő
- 3 mm
- Max. kábelátmérő
- 6,5 mm
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -30 °C...100 °C
- torque
- 1,8 Nm
- Kulcsnyílás
- 15 mm
- Méret
- Menet: M12 x 1,5
Menethossz: 8 mm - Type rating az UL 50E szerint
- Type 4X
- Csomagolási egység
- 50 db
- Nettó tömeg
- 0,05 kg
- Bruttó tömeg
- 0,22 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177810013
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Termékleírás
- SZ POLYAMID TÖMSZ. M12x1,5 50db/cs
- Dokumentációk
- Info sheet
- Adatlapok
- Data sheets