Poliamid tömszelence

Cikkszám: SZ 2411671

A be�p�tett szor�t�lamell�k egyenletes fesz�t�st �s k�belk�m�l? h�z�terhel�s-mentes�t�st biztos�tanak.
Cikkszám:
SZ 2411671
Előnyei
A csavarzat és az ellenanya egyben kapható, így megtakarítható a külön rendeléssel járó plusz munka, és kisebb raktárhely is elegendő.
Szorítólamellák az egyenletes feszítés és a kábelkímélő húzóterhelés-mentesítés érdekében
Anyag
Poliamid 6
Tömítés: CR/NBR
Szín
RAL 7035
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 68 (5 bar, 30 min)
Méret
Magasság: 53 mm
Menet
M63 x 1,5
Menethossz
18 mm
Min. kábelátmérő
34 mm
Max. kábelátmérő
44 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
-30 °C...100 °C
torque
25 Nm
Kulcsnyílás
65 mm
Méret
Menet: M63 x 1,5
Menethossz: 18 mm
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
Type 4
Type 4X
12-es típus
Type 13
Csomagolási egység
3 db
Nettó tömeg
0,372 kg
Bruttó tömeg
0,375 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177809932
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Termékleírás
SZ POLYAMID TÖMSZ. M63x1,5  3db/cs
Jóváhagyások
CSA + CSAus
UL + C-UL (listed)
VDE
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Info sheet
Adatlapok
Data sheets