Sárgaréz tömszelence

Cikkszám: SZ 2411.801

A beépített szorítólamellák egyenletes feszítést és kábelkímélő húzóterhelés-mentesítést biztosítanak.

Cikkszám:
SZ 2411.801
Előnyei
A csavarzat és az ellenanya egyben kapható, így megtakarítható a külön rendeléssel járó plusz munka, és kisebb raktárhely is elegendő.
Szorítólamellák az egyenletes feszítés és a kábelkímélő húzóterhelés-mentesítés érdekében
Anyag
Sárgaréz
Tömítés: CR/NBR
Felület
Nikkelezett
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 68 (5 bar, 30 min)
Méret
Magasság: 22 mm
Menet
M12 x 1,5
Menethossz
6 mm
Min. kábelátmérő
3 mm
Max. kábelátmérő
6,5 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
-40 °C...100 °C
torque
5,5 Nm
Kulcsnyílás
14 mm
Méret
Menet: M12 x 1,5
Menethossz: 6 mm
Type rating az UL 50E szerint
Type 4X
Csomagolási egység
15 db
Nettó tömeg
0,195 kg
Bruttó tömeg
0,222 kg
Vámtarifaszám
74198090
EAN
4028177809994
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Termékleírás
SZ FÉM TÖMSZELENCE, M12x1,5   15 DB/CS
Jóváhagyások
UR + C-UR (recognized)
VDE
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Info sheet
Adatlapok
Data sheets