- Cikkszám:
- SZ 2411.811
- Előnyei
- A csavarzat és az ellenanya egyben kapható, így megtakarítható a külön rendeléssel járó plusz munka, és kisebb raktárhely is elegendő.
- Szorítólamellák az egyenletes feszítés és a kábelkímélő húzóterhelés-mentesítés érdekében
- Anyag
- Sárgaréz
Tömítés: CR/NBR
- Felület
- Nikkelezett
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Méret
- Magasság: 28 mm
- Menet
- M16 x 1,5
- Menethossz
- 7 mm
- Min. kábelátmérő
- 5 mm
- Max. kábelátmérő
- 10 mm
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -40 °C...100 °C
- torque
- 9 Nm
- Kulcsnyílás
- 20 mm
- Méret
- Menet: M16 x 1,5
Menethossz: 7 mm
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 4X
- Csomagolási egység
- 15 db
- Nettó tömeg
- 0,3 kg
- Bruttó tömeg
- 0,451 kg
- Vámtarifaszám
- 74199990
- EAN
- 4028177810082
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Termékleírás
-
SZ FÉM TÖMSZELENCE, M16x1,5 15 DB/CS