Távtartó elem tetőlemezhez

Cikkszám: SZ 2422000

A tető szellőztetés érdekében történő megemeléséhez, három különböző magasságban. Darus szállításhoz nem alkalmas.

Cikkszám:
SZ 2422000
Termékleírás
A tető szellőztetés érdekében történő megemeléséhez, három különböző magasságban.
Anyag
Hatlapú profilacél
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Szerelési utasítás
Darus szállításhoz nem alkalmas
Méret
Magasság: 10 mm
Méret
Menet: M12
Használható
Házípus: VX
TS
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
0,12 kg
Bruttó tömeg
0,161 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
0,6 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177022775
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
TETŐEMELŐ KÖZDARAB PS,DK TETŐHÖZ,10 MM