A tető szellőztetés érdekében történő megemeléséhez, három különböző magasságban. Darus szállításhoz nem alkalmas.
- Cikkszám:
- SZ 2423000
- Termékleírás
- A tető szellőztetés érdekében történő megemeléséhez, három különböző magasságban.
- Anyag
- Hatlapú profilacél
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Szerelési utasítás
- Darus szállításhoz nem alkalmas
- Méret
- Magasság: 20 mm
- Méret
- Menet: M12
- Használható
- Házípus: VX
TS - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,216 kg
- Bruttó tömeg
- 0,255 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177022799
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- SZ Távtartó elem, VX, TS tetőlemezhez, Ma: 20 mm