AX és KX nemesacél házak rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- SZ 2433510
- Termékleírás
- AX és KX nemesacél házak rögzítéséhez.
- Előnyei
- Egyszerűen be kell akasztani a fali tartót egy előszerelt csavarra a falon
- A különböző szerelési pozíciók révén a fali rögzítés optimálisan a helyi adottságokhoz igazítható
- Igény esetén a tartó ellátható mutatós takarósapkával is.
- Anyag
- 1.4404 nemesacél (AISI 316L)
- Egységcsomag
- Fali rögzítőtartó
Takarólapok
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Fal távolsága
- 20 mm
- Megjegyzés
- Higiéniai és (IP) védettségi okokból kifolyólag a nemesacél házakon nincs furat a fali rögzítéshez.
- Használható
- Házípus: Rozsdamentes acél AX
Nemesacél KX - Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- 12-es típus
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,4 kg
- Bruttó tömeg
- 0,428 kg
- Vámtarifaszám
- 83025000
- EAN
- 4028177938151
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- SZ FALI RÖGZÍTŐFÜL, AX/KX-HEZ, NEMESACÉL 1.4404, faltávolság: 20mm
- Jóváhagyások
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentációk
- Leírás
- Load brochure